Опубликуйте свои продукты
BALL VALVE PVC STANDARD SERIES
AstralPool Fluidra

BALL VALVE PVC STANDARD SERIES

4.8 из 5 звезд4.8(24 отзывы)

DESCRIPTION:

- BALL VALVE PVC STANDARD SERIES
- Sizes: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- BALL VALVE PVC STANDARD SERIES
- PVC-U body
- BSP female thread
- Ball seat in HPDE
- O-Rings in EPDM


TECHNICAL FEATURES:

- Female solvent socket
- PVC-U body
- “Antiblock” system that avoids ball blockage.
- Minimal pressure drop.
- Low operating torque.
- Resistance to many inorganic chemicals.
- O-rings  material: EPDM / FPM
- Ball seats material: HDPE / PTFE


Cпецификация
  • STANDARDS:- Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBALL_VALVE_PVC_STANDARD_SERIES
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииBall
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-06-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves