Опубликуйте свои продукты
Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool
AstralPool Fluidra

Return inlet nozzle with Ø20 ball in AISI-316L for pool

11/2" external thread. Manufactured in AISI-316L stainless steel.

Maximum recommended flow of 4.5 m3/hour according to EN 16582-1 and EN 16713-2 standards if installed at a maximum of 500 mm below pool water level. Ø 20mm ball.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrushing-return-inlet-nozzle-20-ball-with-coupler-aisi-316l-for-pool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-12-29
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн