Опубликуйте свои продукты
CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES
AstralPool Fluidra

CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

4.9 из 5 звезд4.9(14 отзывы)

DESCRIPTION:

- CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES
- Female solvent socket
- Sizes: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
- Material: PVC-U body
- Female Solvent Socket
- O-Rings in EPDM


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

Cпецификация
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743, ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Check valve design regulation - ISO 16137:2006

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCHECK_VALVE_PVC_SPRING_SERIES
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииPVC-U
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-06-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves