Опубликуйте свои продукты
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
    AstralPool Fluidra

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)

    DESCRIPTION:

    - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM)

    TECHNICAL FEATURES:

    - [IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage - Electronic torque control, with limitation of maximum torque - Anti-condensation heating resistor - Automatic / manual lever, with manual override - Open and closed volt free contacts - Indicator LED operating / error - Enclosure in antricorrosive polyamide - Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75%



    Cпецификация
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Тип продукцииValves
    • Группа продукцииElectric actuation valves
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-06-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves