Опубликуйте свои продукты
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
    AstralPool Fluidra

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 из 5 звезд4.5(13 отзывы)

    DESCRIPTION: - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES (EPDM)
    TECHNICAL FEATURES:
     - [IND] Series Butterfly Valve with reversible electric actuator multi-voltage
    - Electronic torque control, with limitation of maximum torque
    - Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30%
    - Automatic / manual lever, with manual override
    - Open and closed volt free contacts
    - Enclosure in antricorrosive polyamide



    Cпецификация
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Тип продукцииValves
    • Группа продукцииButterfly
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-06-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Описание Uniclass 2015Butterfly valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves