Опубликуйте свои продукты
Non-return Valves
AstralPool Fluidra

Non-return Valves

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNon-return_Valves
  • Тип продукцииValves and Hoses
  • Группа продукции Non-return Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн
  • Классификация IFCКлапан