Опубликуйте свои продукты
STANDARD BUTTERFLY VALVE
AstralPool Fluidra

STANDARD BUTTERFLY VALVE

DESCRIPTION:

- STANDARD BUTTERFLY VALVE
- Sizes: DN50-65. DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
-  PVC-U body
-  Joints in EPDM
-  Zinc plated steel shaft
-  Disc in PVC-U
-  PP handle

TECHNICAL FEATURES:
- PVC-U body.
- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Minimal pressure drop.
- Low maintenance.
- Resistance to many inorganic chemicals.
- Regulable opening every 15º with position holding.
- Good mechanical strength.
- Non-wetted zinc plated steel shaft.
- Gasket material: EPDM / FPM
- Shaft material: Zinc plated steel



Cпецификация
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16136

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSTANDARD_BUTTERFLY_VALVE
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииButterfly
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-06-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves