Опубликуйте свои продукты
Suction overflow nozzle with liner in PVC for pool
AstralPool Fluidra

Suction overflow nozzle with liner in PVC for pool

Suction nozzle for overflow with liner.


PVC body. Maximum flow rate 7 m³/h for a maximum flow velocity of 0.5 m/s. Connection for pipe Ø 75 or Ø 90. Nozzle with double seal and thanks to the design of the flange the nozzle can suck all the water from the overflow channel.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsuction-nozzle-overflow-liner-pvc-pool
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-01-19
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн