Опубликуйте свои продукты
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Cпецификация
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-tembe-backless-bench
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииArt Tembe range
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)488
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)104
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (12)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)