Опубликуйте свои продукты
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
    ATECH SAS

    Art Tembe barrier

    Choose the Art Tembe public barrier for a green public space. Inspired by Tembe art in Guyana, this barrier is unique!

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-tembe-barrier
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииArt Tembe range
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)41
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    2.6 из 5 звезд 2.6 (13)