Опубликуйте свои продукты
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
    ATECH SAS

    Art Tembe Bin

    Choose the Art Tembe public bin in painted steel, with bag holder. Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bin is unique!

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Bag holder
      Locking with triangular key (included)
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 3 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаart-tembe-bin
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииArt Tembe range
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты