Опубликуйте свои продукты
Orangery planter – DUALIS
Orangery planter – DUALIS
Orangery planter – DUALIS
Orangery planter – DUALIS
Orangery planter – DUALIS
Orangery planter – DUALIS
    ATECH SAS

    Orangery planter – DUALIS

    With the DUALIS orangery planter, adorn the urban space with beautiful trees and floral design. Available in several materials.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Exotic wood th. 22 mm 3 stains at your choice (Colorless, Light Oak, Dark Oak) / Steel sheet bended or smooth th. 1-1,5 mm / Laminated wood th. 6-8 mm grooved or smooth 4 colours at your choice (Light Afro, Sahara Afro, English Cherry or Sun Pear)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Finishing piece for posts forged ball (A), decorative ball (B) or ogive (C)
      Lifting system for planting liner

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC010003
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты