Опубликуйте свои продукты
Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Cпецификация
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаATC010012
  • Тип продукцииUrban Furniture
  • Группа продукцииOutdoor Furniture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)3750
  • Глубина (мм)1850
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)600
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
Похожие продукты