Опубликуйте свои продукты
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
Public barrier – HEDERA
    ATECH SAS

    Public barrier – HEDERA

    Discover the HEDERA security barrier with flowerbox and stainless steel ropes to green the public space.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2-3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Removable flowerbox:
      Recycled polyethylene flowerbox A1200 with anti-UV treatment
      Colour charcoal grey
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Floral support:
      Stainless steel rope Ø 4 mm
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC010014
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты