Опубликуйте свои продукты
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
    ATECH SAS

    Steel tree grate – HEDERA

    Discover the tree grate with the HEDERA design. Available in 3 sizes and 3 thicknesses, it is made of steel and offers aestheticism, security.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 4 (pedestrian resistance), 6 or 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      Support frame in angle L45 x h45 x 5 mm with anchoring legs
      Assembling of the two half grids by included screws
      Structure with 5 straight stems to embed in concrete

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC010020
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты