Опубликуйте свои продукты
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
    ATECH SAS

    Bollard – HEDERA

    Discover the bollard from the HEDERA serie. Manufactured in steel and equipped with a stainless steel rope, it will green the urban space.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Floral support:
      Stainless steel ropes Ø 4 mm
      Fixing:
      On base plate with sleeve in the ground, provide a concrete base of 500 x 500 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC010023
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)