Опубликуйте свои продукты
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
    ATECH SAS

    Be'Max bicycle shelter

    Discover the Be'Max vegetated bike shelter: an innovative bike shelter with a rainwater recovery system for independent vegetation

    Cпецификация
    • Material and finishes
      Structure in aluminium th. 2-4 mm hot lacquered RAL colours of your choice
      Roof in 10 mm thick anti-UV polycarbonate honeycomb
      8 mm thick "Sécurit" glass with screen-printed PRM readability strip
      Self-contained planters

      Aluminium th. 5 mm hot lacquered RAL colours of your choice dimensions 1500 x 450 x 600 mm with water reserve and overflow
      Fixing

      Structure to be anchored by chemical grouting on concrete slab or blocks, via 8 stainless steel threaded rods Ø14mm
      Planters to be placed on the right and left of the structure with the inside raised against the trellis
      Option

      Supply of substrate and plants

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC010326
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2470
    • Ширина (мм)3480
    • Глубина (мм)1500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты