Опубликуйте свои продукты
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
    ATECH SAS

    A-LINÉA Planter

    Here is the A-LINEA planter, ideal for floral design. Made of a steel cone, it will please the city with its colourful touch.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel
      Planting liner:
      Extravase in recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      17 colours at your choice including 2 textured, additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment of a maximum height of 120 mm)
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020002
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)