Опубликуйте свои продукты
Conical planter – PASTEL
Conical planter – PASTEL
Conical planter – PASTEL
Conical planter – PASTEL
Conical planter – PASTEL
Conical planter – PASTEL
    ATECH SAS

    Conical planter – PASTEL

    With the PASTEL planter, nothing’s better than a warm and colourful touch in your urban space.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 5 mm and steel slats th. 4 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Planting liner:
      Extravase in recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      Colour Charcoal Grey, Melon Yellow, Pastel Blue or Lilac Blue
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020003
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (12)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)