Опубликуйте свои продукты
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
Backless Bench - A-LINÉA
    ATECH SAS

    Backless Bench - A-LINÉA

    In its range, A-LINÉA has the single steel backless bench model with an optional flower pot in recyclable polyethylene.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Extravase flower pot in recyclable polyethylene, choice among 17 colours included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020011
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    2.6 из 5 звезд 2.6 (13)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (6)