Опубликуйте свои продукты
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
    ATECH SAS

    A-LINÉA Circular backless bench

    Crossover between public bench and flower pot, the circular backless bench A-LINÉA is made of steel and recyclable plastic from the optional flower pot.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Flower pot Extravase in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020012
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты