Опубликуйте свои продукты
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Circular backless bench – PASTEL

    The PASTEL circular backless bench is an hybrid solution for your urban space. The seat provides place to put a tree or a flower pot in the middle.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options :
      Amphor flower pot colours Charcoal Grey, Melon Yellow, Pastel Blue or Blue Lilac
      Planting liner colour Black (Ask us a price offer)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020013
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    Похожие продукты