Опубликуйте свои продукты
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bench – PASTEL

    Here is the PASTEL public bench, colourful, it will brighten up your urban context, with its multicoloured slats. It is made of steel.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020014
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (12)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)