Опубликуйте свои продукты
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bin – PASTEL

    Choose originality with the PASTEL public bin, in multicoloured steel, with bag holder or liner bucket.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Bag holder or liner bucket
      Lock with triangular key (included)
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options:
      Ashtray 20 cl with easy manual cleaning (Ask us a price offer)
      Rain cover (Ask us a price offer)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020016
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    2.6 из 5 звезд 2.6 (13)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (6)