Опубликуйте свои продукты
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
    ATECH SAS

    Public treillis barrier – A-LINÉA

    Choose the A-LINÉA public barrier with its treillis and integrated flowerbox for a green public space.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Removable flowerbox:
      Recycled polyethylene flowerbox with anti-UV treatment
      Colour green or charcoal grey
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Flowerbox fixed on the lower rail with a included support
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC020018
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    2.8 из 5 звезд 2.8 (12)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)