Опубликуйте свои продукты
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
Support velo SYNERGIE
    ATECH SAS

    Support velo SYNERGIE

    The SYNERGIE cycle rack is a tool perfectly suited for the city. Made of anti-corrosion treated steel for added strength, it is available in 3 colors.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, provide a concrete basement of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

      Other possible material and finish to discover

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC030003
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)