Опубликуйте свои продукты
Public barrier with square posts – SYNERGIE
Public barrier with square posts – SYNERGIE
Public barrier with square posts – SYNERGIE
Public barrier with square posts – SYNERGIE
Public barrier with square posts – SYNERGIE
Public barrier with square posts – SYNERGIE
    ATECH SAS

    Public barrier with square posts – SYNERGIE

    Discover the security barrier with square posts from the range SYNERGIE. Equipped with square posts, it is available in several colours.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC030005
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (13)