Опубликуйте свои продукты
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
    ATECH SAS

    Origamic planter – ORIGAMI

    The ORIGAMI planter emerges from the range, atypical in all its details. Available in multiple materials.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      Aluminium planter th. 4 mm hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Or stainless steel th. 4 mm
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC040004
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)