Опубликуйте свои продукты
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
Modulable backless bench – SQUARE
    ATECH SAS

    Modulable backless bench – SQUARE

    The SQUARE modulable backless bench is an asset for the urban environment. It is aesthetic, comfortable and allows dialogue as a loveseat.

    Cпецификация
    • Materials & Finishes:
      IPN steel structure of 80 mm anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Steel seat th. 8 mm anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 10 mm (screws not included)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаATC040007
    • Тип продукцииUrban Furniture
    • Группа продукцииOutdoor Furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
    3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    2.6 из 5 звезд 2.6 (13)