Опубликуйте свои продукты
Urban chair – SQUARE
ATECH SAS

Urban chair – SQUARE

Choose the SQUARE chair to set up urban space in an isolated or an outdoor saloon way. It is design and elegant.

Cпецификация
  • Materials & Finishes:
    Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Steel seat th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 12 mm (screws not included)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаATC040011
  • Тип продукцииUrban Furniture
  • Группа продукцииOutdoor Furniture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
Похожие продукты