Опубликуйте свои продукты
Contrario Planter n°5
ATECH SAS

Contrario Planter n°5

In the register design, aesthetic & efficient, discover the conical planter CONTRARIO with its vegetal crown, offering an adequate space for the floral culture in urban environment.

Cпецификация
  • Materials & Finishes:
    Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To put on the ground
    Options:
    Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
    Moveable with pallet jack (including feet with grooming)

    On the 3rd picture above, please find Contrario with its wreath (corresponds to the nr 4 and nr 5).

    Other possible material and finish to discover


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontrario
  • Тип продукцииUrban Furniture
  • Группа продукцииOutdoor Furniture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
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
3.0 из 5 звезд 3.0 (7)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
2.8 из 5 звезд 2.8 (12)
5.0 из 5 звезд 5.0 (5)