Опубликуйте свои продукты
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body T
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body T

3.0 из 5 звезд3.0(5 отзывы)

FRE Composites Above Ground Fiberglass Conduit system consists of conduits, fittings, conduit bodies and adaptors. It is designed to provide power, telecommunications and transit utilities as well as commercial and industrial markets with a reliable, easily installed carrier for exposed applications. UL Listed and CSA Certified, this system is designed for use above ground as described in the National Electrical Code (NEC) for non-hazardous locations and Canadian Electrical Code (CEC) Part 1. FRE® Above Ground Conduit system is a better, safer, more economical, and longerlasting than PVC, Coated Steel and Rigid Galvanized Steel conduit.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Cпецификация
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFRE-Composites-Above-Ground-SW-ID-Conduit-Body-T
  • Тип продукцииFRE Composites
  • Группа продукцииAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFiberglass
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_20
  • Описание Uniclass 2015Conduit fittings
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Conduit for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 17
  • Наименование OmniClassElectrical Conduits
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit