Опубликуйте свои продукты
P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes
Atkore

P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes

12 gauge strut channel with holes P1000HS has round holes on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. These holes can eliminate the need for field drilling when installing a trapeze support, anchoring the channel to a surface, or for many other applications.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Cпецификация
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUS-P1000HS
  • Тип продукцииUnistrut
  • Группа продукции1-5/8" Metal Framing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Наименование OmniClassFraming Products