Опубликуйте свои продукты
P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted
Atkore

P1001WT - 1-5/8 x 3-1/4 - 12 Gauge Back-to-Back Slotted

12 Gauge Wide Slotted Strut Channel, Back-to-Back P1001WT (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 5/8" threaded rod and fasteners. The wider slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This channel is commonly used for trapeze supports, anchoring to concrete, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Cпецификация
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUS-P1001WT
  • Тип продукцииUnistrut
  • Группа продукции1-5/8" Metal Framing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Наименование OmniClassFraming Products