Опубликуйте свои продукты
P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted
Atkore

P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted

12 Gauge Slotted Strut Channel P5500T (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. The slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This slotted option is popular because it’s adjustable and accommodates large diameter threaded rod yet has modest load capacity loss versus the solid version. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Cпецификация
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUS-P5500T
  • Тип продукцииUnistrut
  • Группа продукции1-5/8" Metal Framing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Наименование OmniClassFraming Products
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit