Опубликуйте свои продукты
SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting
Atkore

SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting

OPM Pre-Approved - EG finish only (OPM-0295-13)
Use for transverse or longitudinal rigid seismic bracing
Holes for 3/8" - 3/4" rod or anchor sizes
The SPF 200 is an adjustable angle retrofit fitting for use primarily with seismic braces. This fitting can be used to attach a strut brace to a trapeze or other strut connection.
As a retrofit fitting, this product can be used to attach a seismic brace to an existing support without the need to disassemble that support.
The LS 200 platform is not included in this assembly and is sold separately
This fitting is pre-approved for the below seismic loads on page 5c.3 of Unistrut's OPM-0295-13

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Cпецификация
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUS-SPF200
  • Тип продукцииUnistrut
  • Группа продукции1-5/8" Metal Framing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Наименование OmniClassFraming Products