Опубликуйте свои продукты
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100SL has long slots on the back side for use with 3/8" threaded rod and fasteners. These slots can eliminate the need for field drilling and allow adjustability when installing. The slots are 3" long with 1" spacing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Cпецификация
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUS-P1100SL
  • Тип продукцииUnistrut
  • Группа продукции1-5/8" Metal Framing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCСтруктурный элемент
  • Код Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Описание Uniclass 2015Structural framing systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 00
  • Наименование OmniClassFraming Products