Pendent Mount Speakers are engineered specifically for applications where predictable audio coverage is required in high or open-ceiling spaces such as airports, railway stations, malls, or commercial floors.
The following options are available for download:
4" 2-way Pendent Mount Speaker with 16-Watt 70.7V Transformer - Black. PM4FA-B
4" 2-way Pendent Mount Speaker with 16-Watt 70.7V Transformer - White. PM4FA-WH
8" 2-way High Output Pendent Speaker with 60-Watt 70V Transformer - Black. PM8CX-B
8" 2-way High Output Pendent Speaker with 60-Watt 70V Transformer - White. PM8CX-WH
8" 2-way Pendent Mount Speaker with 60-Watt 70.7V Transformer - Black. PM8FA-B
8" 2-way Pendent Mount Speaker with 60-Watt 70.7V Transformer. PM8FA-WH
8" 2-way High Efficiency Pendent Speaker with 8-Watt 70V Transformer - Black. PM8GD-B
8" 2-way High Efficiency Pendent Speaker with 8-Watt 70V Transformer - White. PM8GD-WH
8" Pendent Mount Subwoofer with 60-Watt 70.7V Transformer - Black. PM8SUB-B
8" Pendent Mount Subwoofer with 60-Watt 70.7V Transformer - White. PM8SUB-WH
8” Pendent Mount PoE Dante Speaker System - Black. DA-PM8GD-B
8” Pendent Mount PoE+ IP Speaker System - Black. IP-PM8GD-B
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |