Опубликуйте свои продукты
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
ATT Access Cover 1, 2 and 3 part
    ATT

    ATT Access Cover 1, 2 and 3 part

    4.1 из 5 звезд4.1(15 отзывы)

    Access covers are used in places where access to key infrastructure is  required, e.g. water and sewage or electro-mechanical. The product is installed in facilities such as: pumping stations, sewage treatment plants, water treatment plants.

    Single or multi-part with removable crossbars.

    Optionally can be equipped with:

    - protective grid

    - ventilation

    - insulation


    Cпецификация
    • - Standard dimensions: 400x400 [mm] to 800x2400 [mm]

      - with painted / galvanized / stainless steel lifters for dimensions  starting from 400x400 [mm]

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaccess-cover
    • Тип продукцииATT Access Cover
    • Группа продукцииATT access covers & hatches
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-05-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEC012284
    • Название ETIMFloor hatch