Опубликуйте свои продукты
Liune D3 Smooth white sliding door
Aulis Lundell Oy

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаd3
  • Тип продукцииSliding doors
  • Группа продукцииLiune D3
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2170
  • Ширина (мм)1950
  • Глубина (мм)95
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНPocket doors
  • Код ССКПУ ООН30171508

Похожие продукты

4.3 из 5 звезд 4.3 (39)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)