With two extensions and tall glass obstacles, the SmartLane 902 Security Entrance Lane turnstiles provide the highest level of optimization between throughput and security combined with enhanced user ergonomics, improved user safety, all while identifying fraud attempts and eliminating tailgating.
• UL 325 certified, which ensures additional user safety
• High-performance detection system to eliminate unauthorized use and false alarms
• The wide walkway of the SmartLane 912 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |