Опубликуйте свои продукты
TRS 370P Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370P Full Height Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    TRS 370P Full Height Turnstile - USA/CAN

    The TRS 370 P is a full height turnstile with 3 mobile arm obstacles made of clear acrylic.  It offers a high level of security while maintaining a comfortable passage space for the user:

    - safe, simple and effective equipment allowing for intensive, prolonged use

    - Automatic access control enables single passage without the need for a supervisor, reducing security costs

    - Long term investment based on exceptional durability

    Applications: Administrative buildings, schools, hospitals, sports complexes etc.

    Cпецификация
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal)

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 864,6 lbs [393 kg]

      Passage width 26-1/4 in [666 mm]

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTRS370PUSACAN
    • Тип продукцииAccess
    • Группа продукцииDoors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)90
    • Ширина (дюймы)62
    • Глубина (дюймы)51
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)864.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_20_75_75
    • Описание Uniclass 2015Secure entering and exiting