Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Transcendent 8760 - STUDIO Collection® Design Resin

Уникальная ссылка: Avonite-8760
Брэнд: Avonite Surfaces
Тип продукции: Avonite Surfaces
Группа продукции: Acrylic Solid Surface
Ширина (дюймов): 36
Высота (дюймов): 120
Глубина (дюймов): 0.5
Дата публикации: 2019-05-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

8760


Основной материал: Acrylic
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States
Масса нетто (фунтов): 123

Категория BIMobject: Кухня - Столешницы
Классификация IFC: Material
Название по ССКПУ ООН: Panels or paneling
Код ССКПУ ООН: 30161505
Uniclass 1.4 Код: L7211
Uniclass 1.4 Описание: Baths
Uniclass 2.0 Код: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Описание: Worktops
Uniclass 2015 Код: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Описание: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Код: 35-12-97
NBS Reference Описание: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
Номер OmniClass: 23-21 19 00
Наименование OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

Название Значение
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®