Уникальная ссылка: | Avonite-AntiqueBlue |
---|---|
Брэнд: | Avonite Surfaces |
Тип продукции: | Avonite Surfaces |
Группа продукции: | Acrylic Solid Surface |
Ширина (дюймов): | 30 |
Высота (дюймов): | 144 |
Глубина (дюймов): | 0.5 |
Дата публикации: | 2018-06-28 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.
Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!
Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.
Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:
Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire. STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.
8258
Ссылка на продукцию: | http://aristechsurfaces.com/avonite/colors/antique-blue.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
Техническое описание: | http://aristechsurfaces.com/avonite/technical-library/ |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/avonitesurfaces/product/avonite-antiqueblue
Основной материал: | Acrylic |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | United States |
Страна-производитель: | United States |
Масса нетто (фунтов): | 132 |
Категория BIMobject: | Кухня - Столешницы |
---|---|
Классификация IFC: | Material |
Название по ССКПУ ООН: | Panels or paneling |
Код ССКПУ ООН: | 30161505 |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-12-97 |
Uniclass 2.0 Описание: | Worktops |
Uniclass 2015 Код: | Pr_25_71_63_81 |
Uniclass 2015 Описание: | Solid surface resin-based sheets |
NBS Reference Код: | 35-12-97 |
NBS Reference Описание: | Worktops |
Номер OmniClass: | 23-21 19 00 |
Наименование OmniClass: | Casework |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Название | Значение |
---|---|
Countertop Material | Acrylic |
Depth | 144 in |
Height | 0.5 in |
Unit Material | Acrylic Solid Surface |
Width | 30 in |
BIMobject®