Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle 10456000

Уникальная ссылка: 10456000
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR Starck
Группа продукции: Bath mixers
Ширина (мм): 142
Высота (мм): 900
Глубина (мм): 292
Дата публикации: 2019-03-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower holder
· projection 156 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 8.063

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Описание: Washbasin taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Connection Type basic set
Flow Rate 5.812 gpm
Lever Single lever bath mixer
Material ceramic, chrome
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Mounting floor-standing
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer floor-standing, ceramic cartridge, with escutcheon
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material ceramic, chrome

BIMobject®