Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 2700 K 10628000

Уникальная ссылка: 10628000
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR ShowerSolutions
Группа продукции: Overhead showers
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 163
Глубина (мм): 302
Дата публикации: 2017-11-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 2700 K

· shower head size: 1200 x 300 mm
· spray type: Rain, MonoRain, PowderRain
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 30 l/min
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
· flow rate Mono spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· Durchflussmenge PowderRain outer (bei 3 bar): 12 l/min
· Durchflussmenge PowderRain inner (bei 3 bar): 12 l/min
· can be activated individually or in combination
· Select button on thermostat
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· overhead shower for cleaning removable
· extendable flaps can be opened manually
· brass ceilling connector
· ceiling connection length: 100 mm
· installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user
size
· connection dimension: DN15
· with integrated lighting
· illuminant: LED
· power supply: 24 V
· transformer power supply, 24 V, 60 W, EuP II
· input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
· output voltage: 24 V - DC
· colour temperature: 2700 K
· not suitable for continuous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 22.25

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Описание: Shower Mixers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Описание: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Код: 35-06-82
NBS Reference Описание: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 15 11
Наименование OmniClass: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome
Connection Type cable
Flow Rate 7.9251 gpm
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 2700 K
Name AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 2700 K 10628000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 2700 K
Features - shower head size: 1200 x 300 mm - spray type: Rain, Mono, PowderRain - maximum flow rate (at 0.3 MPa): 30 l/min - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min - flow rate Mono spray (at 0.3 MPa): 14 l/min - can be activated individually or in combination - spray type alternation: Select button on thermostat - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - overhead shower for cleaning removable - extendable claps can be opened manually - brass ceilling connector - ceiling connection length: 100 mm - installation type: ceiling - connection dimension: DN15 - with integrated lighting - illuminant: LED - power supply: 24 V - transformer power supply, 24 V, 60 W, EuP II - input voltage: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz - output voltage: 24 V - DC - colour temperature: 2700 K - dimmable: no - scope of supply: includes 7 meter long connection cable and power supply, the power supply must be installed in accordance with DIN VDE 0100-701 outside the zones 0,1 and 2 - not suitable for continuous flow water heaters
Manufacturer AXOR
Model Number 10628000
Model Reference 10628000
Name AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 2700 K 10628000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию