Уникальная ссылка: | 10629000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR ShowerSolutions |
Группа продукции: | Overhead showers |
Ширина (мм): | 1200 |
Высота (мм): | 163 |
Глубина (мм): | 302 |
Дата публикации: | 2017-11-01 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10629000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10629000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10629000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625030196 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/10629000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 21.54 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_81 |
Uniclass 2015 Описание: | Shower thermostatic water supply sets |
NBS Reference Код: | 35-06-82 |
NBS Reference Описание: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Номер OmniClass: | 23-31 15 11 |
Наименование OmniClass: | Bath Shower Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Colour | chrome |
Connection Type | cable |
Flow Rate | 7.9251 gpm |
Mounting | fixed |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K ; 8/21/2017 12:00:00 AM |
Name | AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K 10629000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM |
Description | AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K ; 8/21/2017 12:00:00 AM |
Features | - shower head size: 1200 x 300 mm - spray type: Rain, Mono, PowderRain - maximum flow rate (at 0.3 MPa): 30 l/min - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min - flow rate Mono spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - can be activated individually or in combination - spray type alternation: Select button on thermostat - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - overhead shower for cleaning removable - extendable claps can be opened manually - brass ceilling connector - ceiling connection length: 100 mm - installation type: ceiling - connection dimension: DN15 - with integrated lighting - illuminant: LED - power supply: 24 V - transformer power supply, 24 V, 60 W, EuP II - input voltage: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz - output voltage: 24 V - DC - colour temperature: 3700 K - dimmable: no - scope of supply: includes 7 meter long connection cable and power supply, the power supply must be installed in accordance with DIN VDE 0100-701 outside the zones 0,1 and 2 - not suitable for continuous flow water heaters |
Manufacturer | AXOR |
Model Number | 10629000 |
Model Reference | 10629000 |
Name | AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K 10629000 |