Опубликуйте свои продукты
12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
    AXOR

    12427XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with light module 3500 K
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 12427000 Chrome

      - 12427140 Brushed Bronze

      - 12427250 Brushed Gold Optic

      - 12427300 Polished Red Gold

      - 12427310 Brushed Red Gold

      - 12427330 Polished Black Chrome

      - 12427340 Brushed Black Chrome

      - 12427800 Stainless Steel Optic

      - 12427820 Brushed Nickel

      - 12427950 Brushed Brass

      - 12427990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 1200 x 300 mm
      • spray type: PowderRain, Rain, MonoRain
      • flow rate PowderRain spray outer at 3 bar: 12 l/min
      • flow rate PowderRain spray inner at 3 bar: 12 l/min
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 16 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 15 l/min
      • function from: 35,8 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min
      • minimum flow pressure: 3 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • extendable flaps can be opened manually
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 100 mm
      • spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting, extendable claps can be pre-set to the user size
      • connection dimension: DN15
      • connection type: basic set
      • with integrated lighting
      • illuminant: LED
      • power supply: 24 V
      • transformer power supply, 24 V, max. 30 W
      • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • colour temperature: 3500 K
      • Light color: neutral white
      • not suitable for continuous flow water heaters
      • IP degree of protection: IPX5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка12427XXX
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerSolutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)163
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)302
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)21.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures