Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/edca0647-54fd-4641-8e5e-5f6d080150df
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 12672001 Chrome - 12672671 Matt Black - 12672341 Brushed Black Chrome - 12672801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
12672USA
Тип продукции
AXOR Starck
Группа продукции
Shower columns
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-09-28
Номер версии
1
Высота (мм)
2151
Ширина (мм)
236
Глубина (мм)
600
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--12672001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
14.2
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC011613
Название ETIM
Shower column/panel
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Описание Uniclass 2015
Shower heads
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
Загрузить
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
Загрузить
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Загрузить
AXOR
28790XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with shower arm
Загрузить
AXOR
AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set 16515820
Загрузить