Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module

AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
Cпецификация
  • Surfaces: - 12796001 Chrome - 12796251 Brushed Gold Optic - 12796341 Brushed Black Chrome - 12796671 Matt Black - 12796821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 250 x 250 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • with non-return valve
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12796USA
  • Тип продукцииShower combination
  • Группа продукцииAXOR ShowerComposition
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-07-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)11.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые